n° de catalogue : 9334-NB
Description: NBP 1 IN. STRT, M32 THREAD
CUP: 5415022502374
Raccord droit étanche à filets isométriques M32, 1 pouce, laiton fini nickel,
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Meets UL 514B for liquid-tight fittings
- Full compliance to IEC 61386-1, -23 requirements, CE Certified
- Double Bevel Sealing Ring eases assembly and insures lliquid-tight performance
- Ingress protection ratings aligned with industrial enclosures
- Typical applications where severe corrosion protection is required including water/wastewater, food & beverage, salt environments, chemical processing, etc.
- Used where liquid tight flexible metallic raceway is installed in corrosive outdoor or indoor locations, and exposed to continuous or intermittent moisture
- Used to positively bond flexible liquid-tight flexible metallic conduit to boxes or enclosures
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Type |
Straight Liquid-tight Conduit Fitting |
Spécifications
Matériau |
Laiton plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Cote NEMA |
Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
Cote de température |
UL: -4 to 221 F |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL E23018 , IEC/EN 61386-1, -23 |
Dimensions
Grosseur |
1 Inch , M32 Thread |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |