n° de catalogue : 933-MFP
Description: CONN FILS OREILLES BLEU 22- 8, 325
CUP: 67396017425
Fabriqué ou assemblé au Canada. La plus récente "twist" de connecteurs de fils de l'inventeur de la "Marrette" originale.
Connecteur de fils de conception ergonomique et aux bordures arrondies sécuritaires (couleur bleu). Gamme de calibres AWG #22 - #8. Emballage: Flip-pack de 325 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Ailettes ergonomiques.
- Bordure arrondie.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils à torsion |
Spécifications
Calibre de conducteur |
22-8 AWG |
Montage |
à visser |
Tension nominale |
600 V |
Isolation |
Polypropylène |
Matériau |
Acier plaqué cuivre |
Couleur |
Bleu |
Cote de température |
221 F , 105 C |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |