text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 91R-F6

Description:  CNCTR KIT SCDRY FAA STYLE 12

CUP: 708917324911

Secondary Connector Kit - for Terminating two Core Cables. FAA L823, Type 11, Class B. 20 Amps, 600 Volts Between Contacts, 1500 Volts to Earth. Connector Configuration R - Receptacle (Female) Connector FAA L823 Style 12. Outside Diameter Over Insulation F is .575 inch to .785 inch, Wire Size 6 - Concentric/Stranded 10-12 AWG or Solid 8-10 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Tension nominale

Between contacts 600 V , To earth 1,500 V

Ampères

20 A

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed.