n° de catalogue : 91P-E4
Description: CNCTR KIT SCDRY FAA STYLE 5
CUP: 708917324775
Secondary Connector Kit - for Terminating two Core Cables. FAA L823, Type 11, Class B. 20 Amps, 600 Volts Between Contacts, 1500 Volts to Earth. Connector Configuration P - Plug (Male) Connector FAA L823 Style 5. Outside Diameter Over Insulation E is .42 inch to .585 inch, Wire Size 4 - Concentric/Stranded 8 AWG/10 mm2 or Solid 6 AWG/10 mm2.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Tension nominale |
Between contacts 600 V , To earth 1,500 V |
Ampères |
20 A |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed. |