n° de catalogue : 90R8-B6
Description: CNCTR KIT SCDRY FAA STYLE 11
CUP: 708917347224
Secondary Connector Kit, Terminating Two Single Wires, Configuration - Female Receptacle, Size Code B - 5.0 mm to 6.6 mm, or .195 inch to .260 inch. Conductor Code 6 - Solid 6 MM2 or AWG #8-#10, Stranded 2.5 - 4 mm2 or AWG #10-#14.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Used for Field Assembly or Extension Cords or Repair of Connectors
- Electrical Rating 20 Amps, 600 Volts between Contacts, 1500 Volts to Earth
- Uses for Terminating 2 Single Conductors
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Ampères |
20 A |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed. |