n° de catalogue : 90R-B6
Description: CNCTR KIT SCDRY FAA STYLE 11
CUP: 708917324669
Secondary Connector Kit - for Terminating two Single Conductors, FAA L823, Type II, Class B, Receptacle Style 11 Female Connector, Housing Size B .195 to .260 inch, Contact/Wire Size 6 - Stranded #10-12 AWG, Solid #8-10 AWG.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Tension nominale |
Between contacts 600 V , To earth 1,500 V |
Ampères |
20 A |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Amerace |
Standard |
ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed. |