text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 90P-A8

Description:  CNCTR KIT SCDRY FAA STYLE 4

CUP: 708917324508

Secondary Connector Kit - for Terminating two Single Conductors, FAA L823, Type II, Class B, Plug Style 4 - Male Connector, Housing Size A .155 to .205 inch, Contact/Wire Size 8 - Stranded #14-16 AWG, Solid #12-14 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Tension nominale

Between contacts 600 V , To earth 1,500 V

Ampères

20 A

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

ISO 9001, ISO 14001, QMI/SAI Global Certified, CSA Listed.