text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8M-200-3

Description:  BRZ BOLT SUBSTA BUS SUPPRT LOW PRO

CUP: 783786769360

Support de barre omnibus boulonné (à profil bas) en bronze, de câble ou tuyau à cercle de boulonnage, d’un câble de cuivre de 500 à 2000 MCM ou d’un tuyau de 1 1/4 pouce à un cercle de boulonnage de 3 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

3 inch Bolt Circle

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac