text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8LMCE2LD2ZC

Description:  6V28W STEEL EM LED COMBO UNIT

CUP: 624616373749

Unité à Combinaison "EXIT", LED MR16, 6V-5W, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, 120/277VAC, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 28W, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, Couleur du Légende: Rouge, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence