text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8LMCE2LD1ZCTD

Description:  COMBO EXIT 6V28W

CUP: 787321138864

Bloc d'alimentation de 6V-28W, Unité à Combinaison "EXIT", LED MR16, 6V-4W, Couleur: blanc du manufacturier, Délai de Temporisation (15 minutes), autonome, 120/277VAC, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 28, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, hauteur de 11 pouces (0.917 pi, 279.4 mm., 27.94 cm, 0.279 m), longueur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), largeur de 5.625 pouces (0.469 pi, 142.875 mm., 14.288 cm, 0.143 m), Style de phare: standard, Couleur du Légende: Rouge, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence