text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8LMCE2LD1

Description:  COMBO EXIT 6V28W 2XMR16 DEL 4W BL

CUP: 624616263408

Unité à Combinaison "EXIT", autonome, 120/347VAC, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 28W, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, Couleur: blanc du manufacturier, Couleur du Légende: Rouge, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence