n° de catalogue : 8850
Description: COUP NON-FLT FONTE MALL 3-1/2
CUP: 786210088501
Coupleur non fileté en fonte malléable. Grosseur 3-1/2 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Tightened with a wrench they make a U.L. Listed and CSA Certified concrete-tight connection.
- To Connect Threaded Metal Conduit to a Threadless Opening in a Box or Enclosure
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Eliminate Conduit Threading. |
Application |
To Couple and Effectively Bond Threaded Ends of Rigid Metal Conduit/Intermediate Conduit Where Neither Length of Conduit Can Be Roated |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
3-1/2 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |