text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 883

Description:  AL LOOP COMP SPLICE 715-800 12-3/4

CUP: 783786769520

Épissure en aluminium pour boucles à compression. Calibre de fils ACSR, ACAR, 5005, AAAC : 605-666,6. Calibre de fils AAC : 715,5-800.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Designed to develop 25 percent of the conductor's rated strength
  • Versatile compression splices for ACSR, ACAR, AAC 5005 and AAC Conductors
  • Constructed from Aluminum for high conductivity
  • Prefilled with oxide inhibitor to prevent oxidation and keep out moisture
  • All splices marked with wire size, installation die codes and compression locations, providing easy identification for easy installation
  • Meets or exceeds ANSI C119.4 specifications

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Identification facile pour une installation facile

Application

Polyvalente à compression pour conducteurs

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

605-666.6 ACSR/ACAR/5005/AAAC, 715.5-800 AAC

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

12-3/4 pouces

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici