Alternate Catalog No. : 879 SP
n° de catalogue : 879SP
Description: Alum Splice ID .984, 9.63 inch
CUP: 783786769506
Aluminum Splice, 9.63 Length, 1.50 Outside Diameter , .984 Inside Diameter, Wire Size 556.5 ACSR, 600-750 MCM. Dies 125, 1 5/16-1, 608. Oxide Inhibitor. Center Stop. Purple Caps.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibiting Compound. Center Stop. Purple Cap. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
9.63 inch x 1.5 inch diameter |
Calibre de fils |
556.5 ACSR kcmil , 600 to 750 kcmil |