text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8773

Description:  RCPT,MDG,SE,2W3P,250V,DUP W/ BOX

CUP: 708917131953

Duplex Receptacle with Back Box, Voltage 250VAC/125VDC, Amperage 10A/20A, 2 Poles 3 Wires
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

20 Ampères

Tension nominale

250VAC/125VDC

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E2630
UL E2630