n° de catalogue : 8734R
Description: MIDGET DPLX RVS SVC RCPT20A3P4W250V
CUP: 708917172536
Ever-Lok Midget Duplex Reverse Service Receptacle, 20 Amp, 250V, 3 Pole 4 Wire
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Verrouillage automatique |
Application |
Application industrielle |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
20 Ampères |
Tension nominale |
250 V |
Matériau |
Boîtier en acier plaqué |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |