text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8725-TB

Description:  RACC ISOLE VIS BLOCAGE FTE MALL 2-1

CUP: 786210087252

Raccord isolé à vis de blocage en fonte malléable. Grosseur de conduit 2-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • To Connect Threaded Metal Conduit to a Threadless Opening in a Box or Enclosure

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Eliminate the Need for Threading Conduit Ends When Joining Rigid Conduit with These Set Screw Couplings

Application

To Couple and Effectively Bond Threaded Ends of Rigid Metal Conduit/Intermediate Conduit Where Neither Length of Conduit Can Be Roated

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

3 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici