n° de catalogue : 8724-RS
Description: 10A,CON,3P4W,SE,125V
CUP: 708917166405
Ever-Lok Midget Clamp Type Female Connector, 10 Amp 125V
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Verrouillage automatique |
Application |
Application industrielle |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
10 |
Tension nominale |
125 V |
Matériau |
Boîtier en acier plaqué |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |