n° de catalogue : 872
Description: AL LOOP COMP SPLICE 336-350 7-1/2IN
CUP: 783786769452
Épissure en aluminium pour boucles à compression. Calibre de fils ACSR, ACAR, 5005, AAAC : 336,4. Calibre de fils AAC : 336,4-350.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Designed to develop 25 percent of the conductor's rated strength
- Versatile compression splices for ACSR, ACAR, AAC 5005 and AAC Conductors
- Constructed from Aluminum for high conductivity
- Prefilled with oxide inhibitor to prevent oxidation and keep out moisture
- All splices marked with wire size, installation die codes and compression locations, providing easy identification for easy installation
- Meets or exceeds ANSI C119.4 specifications
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Identification facile pour une installation facile |
Application |
Polyvalente à compression pour conducteurs |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
336.4 ACSR/ACAR/5005/AAAC, 336.4-350 AAC |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
7-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |