n° de catalogue : 8713
Description: MIDGET CLP PLUG 20A 2P3W 250V
CUP: 708917140511
Fiche type Ever-Lok, 2 pôles 3 fils, 20 ampères, 250 volts.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Verrouillage automatique |
Application |
Application industrielle |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
20 Ampères |
Tension nominale |
250 V |
Matériau |
Boîtier en acier plaqué |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |