text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8594

Description:  10A,PLG,3P4W,SE,600V,HUB CLAMP

CUP: 708917136811

Standard Ever-Lok Plug Hub Type, 10 Amp, 600V, 3 Pole 4 Wire, 1/2 inch Conduit Size, Clamp added at size
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Verrouillage automatique

Application

Application industrielle

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

10

Tension nominale

600 V

Matériau

Boîtier en acier plaqué

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant