n° de catalogue : 8524
Description: COUPLEUR VIS DE BLOCAGE ACIER 1-1/2
CUP: 786210085241
Coupleur à vis de blocage en acier. Grosseur de conduit 1-1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Captive hex head screws provide positive holding strength and ground continuity.
- Approved concrete tight.
- To Connect Threaded Metal Conduit to a Threadless Opening in a Box or Enclosure
Descripteurs
|
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
Eliminate the Need for Threading Conduit Ends When Joining Rigid Conduit with These Set Screw Couplings. |
|
Application |
To Couple and Effectively Bond Threaded Ends of Rigid Metal Conduit/Intermediate Conduit Where Neither Length of Conduit Can Be Roated |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
|
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
1-1/2 po |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 2884 | 441202 | N/A | N/A | N/A |
| UL | E23018 | N/A | DWTT | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |