text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8520

Description:  COUP NON-FLT FONTE MALL 1-1/2

CUP: 786210085203

Coupleur non fileté en fonte malléable. Grosseur 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Tightened with a wrench they make a U.L. Listed and CSA Certified concrete-tight connection.
  • To Connect Threaded Metal Conduit to a Threadless Opening in a Box or Enclosure

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Eliminate Conduit Threading.

Application

To Couple and Effectively Bond Threaded Ends of Rigid Metal Conduit/Intermediate Conduit Where Neither Length of Conduit Can Be Roated

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/2 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici