text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8454

Description:  CONN WT 60A TYPE HS

CUP: 708917193166

Connecteur robuste Ever-Lok 60 ampères, 3 pôles 4 fils. Grosseur de conduit 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Intérieur moulé résistant avec des contacts usinés et à alignement automatique

Application

Application industrielle

Spécifications

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll