n° de catalogue : 8444
Description: CONN WT TYPE HS 30A 3W 4
CUP: 708917197898
Heavy Service Ever-Lok Connector WT 30 Amp, 3 Pole 4 Wire, 7/8 inch Bushing ID, 1 inch Conduit Size
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Intérieur moulé résistant avec des contacts usinés et à alignement automatique |
Application |
Application industrielle |
Spécifications
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |