n° de catalogue : 84411
Description: BRZ PARRALLEL CONNECTOR 4/0-1
CUP: 783786769391
Bronze Parallel Connector, For Copper Cable to Copper Cable, with Silicon Bronze Socket Cap Screw, Conductor Range Main 4/0-1, Tap 4/0-1, Height 1-3/4 inch, Length 2-1/4 inch, Width 1-3/4 inch, Bolt 3/8 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
|
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
|
Calibre de conducteur |
4/0 to #1 AWG |
|
Matériau |
Bronze |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Grosseur |
1-3/4 x 2-1/4 inch |