text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8425-TB

Description:  RACCORD ISOLE VIS BLOCAGE 1 1/4

CUP: 786210357591

Raccord isolé à vis de blocage en acier. Grosseur de conduit 1-1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour le raccord et la mise à la masse efficace des conduits métalliques rigides non filetés et des conduits métalliques intermédiaires, ou pour coupler les bouts de conduits non filetés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Électrogalvanisé

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA
UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

1-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici