text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 841 SC

n° de catalogue : 841SC

Description:  BTE SOL PEU PRO 1GR-EN FIL3/4PO CON

CUP: 785991622003

Boîte de sol en fonte peu profonde pour électricité et communications. 1 groupe avec taraudage pour conduit 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Cast iron watertight body and painted silver enamel inside and out for additional corrosion resistance
  • Interior and exterior leveling screws permit adjustment to finished floor with removable partitions for large capacity requirements on 2, 3 and 4 gang.
  • Shipped complete with expendable cap to prevent ingress of concrete during pour.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol

Caractéristiques spéciales

Entièrement réglable

Application

Idéale pour les bureaux modernes où chaque poste de travail utilise de l’électricité, des appareils de communication et des ordinateurs

Spécifications

Matériau

Fonte

Volume

15 pouces cubes

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici