n° de catalogue : 8417
Description: 60A,PLG,2P3W,HE,480VAC
CUP: 708917197485
Fiche robuste Ever-Lok 60 ampères, 2 pôles 3 fils. Grosseur de conduit 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Intérieur moulé résistant avec des contacts usinés et à alignement automatique |
Application |
Application industrielle |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |