text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 833C

Description:  MARRETTE NO 833 JAUNE EMB/15

CUP: 67396015155

Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.

Connecteur de fils à design ergonomique et compact couleur jaune. Gamme de calibres AWG minimum 2 #22 + 1 #20, maximum 3 #10. Emballage carte 15 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Les oreilles ergonomiques confèrent à cette Marrette une meilleure prise pour un couple plus élevé que les connecteurs compétitifs. Sa forme ergonomique sert à réduire la fatigue des doigts due aux installations répétitives.
  • Gorge large et profonde pour assurer la couverture totale de l’isolant.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Spécifications

Matériau

Polypropylène

Couleur

Jaune

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici