text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 833BK

Description:  CONN TYPE II OREILLES JAUNE 22-8

CUP: 67396014882

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Connecteur de fils à design ergonomique et compact couleur jaune. Gamme de calibres AWG minimum 2 #22 + 1 #20, maximum 3 #10. Emballage Flip-Pak 10,000 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Spécifications

Calibre de conducteur

22-8 AWG

Montage

à visser

Tension nominale

600 V

Matériau

Polypropylène

Couleur

Jaune

Cote de température

221 F , 105 C

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

UL E9809, CSA 6591
UL E9809, CSA 6591

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici