text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8331

Description:  30A,3P4W,REC,SE,600VAC250VDC W/ BOX

CUP: 708917194255

Prise Ever-Lok avec boîte, 3 pôles, 4 fils, 50 ampères
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Verrouillage automatique

Application

Application industrielle

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Matériau

Boîtier en acier plaqué

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant