n° de catalogue : 8224
Description: COUPLEUR VIS DE BLOCAGE ACIER 3/4
CUP: 786210082240
Coupleur à vis de blocage en acier. Grosseur de conduit 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Captive hex head screws provide positive holding strength and ground continuity.
- Approved concrete tight.
- To Connect Threaded Metal Conduit to a Threadless Opening in a Box or Enclosure
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Eliminate The Need for Threading Conduit Ends When Joining Rigid Conduit with These Set Screw Couplings. |
Application |
To Couple and Effectively Bond Threaded Ends of Rigid Metal Conduit/Intermediate Conduit Where Neither Length of Conduit Can Be Roated |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |