n° de catalogue : 82181T-1
Description: BTE 5PO TELECOMM DEB 1PO
CUP: 785991073003
5 SQUARE boxes offer more than double the cubic-inch capacity of a standard 4 in.-square deep box, making it faster and easier to route wiring and make terminations in the box. Save labor turn a two-man job into a one-man job by storing the slack cable loop in the box for easy access by a single technician when terminating communications cables. The extra room in the 5 SQUARE box dramatically reduces the likelihood of ground faults and short circuits when installing large fire alarm devices.
- Integrated cable management posts prevent kinked and over-bent cables to help ensure proper data transmission
- BICSI-recommended slack cable loop eliminates the need for a second technician in a remote location to assist in pulling the cable out of the box for connector termination
- Save up to 50% in labor
- Eliminate the need to remove ceiling tiles to access the slack cable loop, preventing damage and debris
Descripteurs
Catégorie |
Boîte électrique de spécialité |
Caractéristiques spéciales |
Augmente la capacity, économise la main d'œuvre et réduit les risques |
Application |
Une boîte de télécommunication 5 SQUARE accueille les câbles en cuivre CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7 et CAT7A ainsi que les câbles à fibre optique |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Argent |
Volume |
64 pouces cubes |
Débouchures |
9 |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Dimensions
Grosseur |
5 pouces hauteur x 5 pouces largeur x 2-7/8 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |