text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 82181-1234-1

Description:  BTE SIG INCNDIE DEB 1/2 1/2-3/4 1PO

CUP: 785991072129

5 SQUARE boxes offer more than double the cubic-inch capacity of a standard 4 in.-square deep box, making it faster and easier to route wiring and make terminations in the box. Save labor turn a two-man job into a one-man job by storing the slack cable loop in the box for easy access by a single technician when terminating communications cables. The extra room in the 5 SQUARE box dramatically reduces the likelihood of ground faults and short circuits when installing large fire alarm devices.

Boîte de signal d'incendie 5 pouces. 2-7/8 pouces profondeur, 67 pouces cubes. Débouchures 4 côtés 1/2 pouce et 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Integrated cable management posts prevent kinked and over-bent cables to help ensure proper data transmission
  • BICSI-recommended slack cable loop eliminates the need for a second technician in a remote location to assist in pulling the cable out of the box for connector termination
  • Save up to 50% in labor
  • Eliminate the need to remove ceiling tiles to access the slack cable loop, preventing damage and debris

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de spécialité

Caractéristiques spéciales

Augmente la capacity, économise la main d'œuvre et réduit les risques

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

64 pouces cubes

Débouchures

17

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Grosseur

5 pouces hauteur x 5 pouces largeur x 2-7/8 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici