n° de catalogue : 8153U4
Description: 15A,PLG,2P3W,SE,480V,BSHG TYPE
CUP: 708917310396
Ever-Lok Male Bushing Type Plug 15Amp, 2 Pole 3 Wire, 480V
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Verrouillage automatique |
Application |
Application industrielle |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
15 |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
Boîtier en acier plaqué |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |