text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8153U1

Description:  20A,PLG,2P3W,SE,125V,BSHG TYPE

CUP: 708917205357

Ever-Lok Male Bushing Type Plug 20 Amp, 2 Pole 3 Wire, 125V
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Verrouillage automatique

Application

Application industrielle

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

20 Ampères

Tension nominale

125 V

Matériau

Boîtier en acier plaqué

Classifications

Marque de produit

Russellstoll