text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8132

Description:  COUDE CRT RAY ISOL NYL FTE MALL 1

CUP: 786210081328

Coude non fileté à court rayon, isolé nylon, en fonte malléable. Grosseur 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Eliminates need to thread conduit. As with straight couplings, this connector makes a concrete-tight connection.
  • To connect and effectively bond threadless rigid metal conduit/intermediate metal conduit to a box or enclosure, or to couple ends of threadless conduit

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Ideal for Entering Enclosure or Conduit Body At Right Angles

Application

To Connect and Effectively Bond Threaded Rigid Metal Conduit/Intermediate Metal Conduit to a Box or Enclosure, or to Couple Ends of Threaded Conduit

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici