text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8131

Description:  COUDE CRT RAY ISOL NYL FTE MALL 3/4

CUP: 708917081319

Coude non fileté à court rayon, isolé nylon, en fonte malléable. Grosseur 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Eliminates need to thread conduit. As with straight couplings, this connector makes a concrete-tight connection.

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Ideal for Entering Enclosure or Conduit Body At Right Angles

Application

To Connect and Effectively Bond Threaded Rigid Metal Conduit/Intermediate Metal Conduit to a Box or Enclosure, or to Couple Ends of Threaded Conduit

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici