text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8124

Description:  COUPLEUR VIS DE BLOCAGE ACIER 1/2

CUP: 786210081243

Coupleur à vis de blocage en acier. Grosseur de conduit 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Captive hex head screws provide positive holding strength and ground continuity.
  • Approved concrete tight.
  • To Connect Threaded Metal Conduit to a Threadless Opening in a Box or Enclosure

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Eliminate The Need for Threading Conduit Ends When Joining Rigid Conduit with These Set Screw Couplings.

Application

To Couple and Effectively Bond Threaded Ends of Rigid Metal Conduit/Intermediate Conduit Where Neither Length of Conduit Can Be Roated

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici