text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 806 SW

n° de catalogue : 806SW

Description:  SWBX,STL,12.5C,GNGBLE,S-BRK NMCBLE

CUP: 785991150056

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte pour appareils en acier pré-galvanisé. 3 pouces long x 2 pouces large x 2-1/2 pouces profond. Débouchures 1/2 pouce. 12,5 pouces cubes. Pour câble sous gaine non métallique.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour interrupteurs

Application

Pour câble sous gaine non métallique

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

12,5 pouces cubes

Nombre de sorties

1

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur

3 pouces hauteur x 2 pouces largeur x 2-1/2 pouces profondeur

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E2969 N/A QCIT N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

EPD STEEL CITY BRITISH STANDARDS (BS) BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY UL WELDED BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY BOXES AND DRAW-LINES US

End-of-life Instruction NuTek boxes

EPD STEEL CITY COVER US