text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8025

Description:  30A,CON,2P3W,SE,250V,CLAMP

CUP: 708917149835

Connecteur 30 ampères 600 volts, 2 pôles, 3 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

30

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E2630
UL E2630

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant