text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8023N

Description:  20A,CON,2P3W,SE,125VAC

CUP: 708917173229

Ever-Lok Clamp Type Connector 20 Amp, 2 Pole 3 Wire, SE, 125VAC, 1/2 inch Max Cable Rating, Nickel-plated neutral pin replace
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Verrouillage automatique

Application

Application industrielle

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

20 Ampères

Tension nominale

125 V

Matériau

Boîtier en acier plaqué

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 253 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E2630 N/A QLHN N/A N/A