text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8013U1

Description:  20A,PLG,2P3W,SE,U1,125V,CLAMP

CUP: 708917181217

Prise 1/2 pouce, 20 ampères, 125 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Verrouillage automatique

Application

Application industrielle

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

20 Ampères

Tension nominale

125 V

Matériau

Boîtier en acier plaqué

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E2630
UL E2630

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant