text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 8003U-4

Description:  RECEP FEM AVEC CAP 15A 2P3F 480V

CUP: 708917140047

Prise femelle 15 ampères, 2 pôles 3 fils, 480 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Verrouillage automatique

Application

Application industrielle

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

15

Tension nominale

480 V

Matériau

Boîtier en acier plaqué

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici