text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : 7MT-60-4N

Description:  BRZ BOLT SUBSTA TEE CONNECTOR STRT

CUP: 783786768608

Connecteur en té boulonné (droit) en bronze pour sous-station - de câble à socle, d’un câble de cuivre de 4 à 600 MCM à un socle à 4 trous de 3 pouces x 3 pouces
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Substation connector

Specifications

End Connection

Mechanical

Material

Bronze

Finish

Bare

Classifications

Brand Name

Homac

Compliance and Certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant