text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7MM1-80E-4NN90

Description:  CABLE TERMINAL 2 CABLES TO FLAT

CUP: 783786128655

Copper Cable Connector, 2 Cables to Flat at 90 Degrees, 4 inch X 4 inch 4-Hole NEMA Pad, Cable Range 650-750 kcmil
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

650 to 750 kcmil

Matériau

Bronze

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac