n° de catalogue : 7MM1-80-4NR
Description: BRONZE TERMINAL
CUP: 75114194990
Bolted Bronze Connector, Type 7MM1 - Terminal, Two Cables to Flat. One-Cap design, 3 inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size - 2/0-800, Cable Diameter - Min/Max .419 -1.031, Width 6-5/8 inch X 2-5/8 inch. 1/2 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. R is for Tin Plate.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |