text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7MM1-80-4N

Description:  BRONZE TERMINAL CABLE TO 3IN 4HNP

CUP: 75114216777

Bolted Bronze Connector, Type 7MM1 - Terminal, Two Cables to Flat. One-Cap design, 3 inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size - 2/0-800, Cable Diameter - Min/Max .419 -1.031, Width 6-5/8 inch X 2-5/8 inch. 1/2 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac