n° de catalogue : 7MM1-60-4N90R
Description: BRONZE BOLTED_SUBSTATION CONN
CUP: 783786082070
Bolted Bronze Connector, Type 7MM1 - Terminal, Two Cables to Flat at 90 Degrees. One-Cap design, 3 inch 4-Hole NEMA Flat. Cable Size - #4-600, Cable Diameter - Min/Max .232 -.893, Width 2-3/4 inch. 3/4 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. R is for Tin Plate.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |